Numer przedmiotu: 0121139
12 Warianty
Suction cup extension 50, 3/8" NPT male x 3/8" NPT male
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0110653
- 0110657
- 0110659
- 0110661
- 0110663
- 0121138
- 0121139
- 0121140
- 0121141
- 0121142
- 0121143
- 0110655
Funkcje
- Sztywna przedłużka do mocowania przyssawki.
- Dostępne w różnych długościach.
- Mogą być stosowane z regulatorem wysokości.
- Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.
Ogólne
Materiał
Al , Nitryl (NBR)
Ugięcie radialne przy 400 N
<1 mm
Minimalna temperatura
-30 - 70 °C
Waga minimalna
66.1 g
Wymiar
Długość (A)
50 mm
Dane pneumatyczne
Żywotność (At max. load.)
10000000 cykle
Dane mechaniczne
Maks. obciążenie w poziomie
400 N
Maks. obciążenie w pionie
700 N
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Certyfikaty
PDF