Numer przedmiotu: 0124957
4 Warianty
Kompensator poziomu LC20-F1450, G1/4" żeński, Ugięcie 50
Niwelują różnice w poziomie, na przykład w urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami. Zwiększa tolerancję dokładności ustawienia prózniowego urządzenia p...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0124955
- 0124956
- 0124957
- 0124958
Funkcje
- Wyrównują różnice poziomów, na przykład w urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami.
- Mniejsze wymagania co do dokładnego pozycjonowania urządzenia podnoszącego.
- W pewnym stopniu zapewniają amortyzację wstrząsów.
- Pozwalają na przenoszenie delikatnych i cienkich przedmiotów.
- Nie obracające się – nadają się do stosowania z owalnymi przyssawkami.
- Szeroki zakres gwintów i długości skoku.
Przemysł motoryzacyjny
- Załadunek i rozładunek blach
- Usuwanie plastikowych części
przemysł tworzyw sztucznych
- Usuwanie plastikowych części
Ogólne
Materiał
Al , SS
Maksymalna zalecana przyssawka
Ø80mm (Area: 5000mm2)
Minimalna temperatura
0 - 60 °C
Objętość
4.1 cm³
Waga minimalna
90 g
Dane mechaniczne
Zakres pracy/Ugięcie
50 mm
Maks. obciążenie w poziomie
30 N
Maks. obciążenie w pionie
150 N
Siła sprężystości
0.14 N/mm
Min. siła ugięcia
4.3 - 11.4 N
Wymiar
Długość (B)
10 mm
Długość 2 (C)
23 mm
Długość 3 (D)
82,5 mm
Długość 4 (F)
15 mm
Długość 5 (G)
10 mm
Długość 6 (L)
6 mm
Długość 7 (R)
170,5 mm
Gwint
G1/4" in
Gwint 2 (H)
G1/4" in
Gwintów 3 (S)
M20X1.5 in
Szerokość (M)
16 mm
Szerokośc 2 (N)
24 mm
Szerokośc 3 (P)
16 mm
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF
PDF