Numer przedmiotu: 0124960
4 Warianty
Kompensator poziomu LC25-M3840, G3/8" męski, Ugięcie 40
Niwelują różnice w poziomie, na przykład w urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami. Zwiększa tolerancję dokładności ustawienia prózniowego urządzenia p...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0124959
- 0124960
- 0124961
- 0124962
Funkcje
- Wyrównują różnice poziomów, na przykład w urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami.
- Mniejsze wymagania co do dokładnego pozycjonowania urządzenia podnoszącego.
- W pewnym stopniu zapewniają amortyzację wstrząsów.
- Pozwalają na przenoszenie delikatnych i cienkich przedmiotów.
- Nie obracające się – nadają się do stosowania z owalnymi przyssawkami.
- Szeroki zakres gwintów i długości skoku.
Przemysł motoryzacyjny
- Załadunek i rozładunek blach
- Usuwanie plastikowych części
przemysł tworzyw sztucznych
- Usuwanie plastikowych części
Ogólne
Materiał
Al , SS
Maksymalna zalecana przyssawka
Ø125mm (Area: 12000mm2)
Minimalna temperatura
0 - 60 °C
Objętość
7.4 cm³
Waga minimalna
164 g
Dane mechaniczne
Zakres pracy/Ugięcie
40 mm
Maks. obciążenie w poziomie
60 N
Maks. obciążenie w pionie
350 N
Siła sprężystości
0.27 N/mm
Min. siła ugięcia
5.6 - 16.5 N
Wymiar
Długość (B)
11 mm
Długość 2 (C)
33 mm
Długość 3 (D)
71 mm
Długość 4 (F)
18 mm
Długość 5 (G)
9,5 mm
Długość 6 (L)
8 mm
Długość 7 (R)
162 mm
Gwint
G3/8" in
Gwint 2 (H)
G3/8" in
Gwintów 3 (S)
M25x1.5 in
Szerokość (M)
22 mm
Szerokośc 2 (N)
32 mm
Szerokośc 3 (P)
22 mm
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF
PDF