Numer przedmiotu: 0129516
2 Warianty
Vactivator V18/20
Niwelują różnice w poziomie, na przykład w urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami. Zwiększa tolerancję dokładności ustawienia prózniowego urządzenia p...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0129516
- 0129517
Funkcje
- Uruchamiany tylko za pomocą podciśnienia.
- Automatyczna kontrola skoku.
- Samoregulujący skok, tłok z przyssawką wraca do pozycji neutralnej po zwolnieniu przenoszonego przez przyssawkę przedmiotu.
- Przyssawka zamiawiana osobno.
- Proste rozwiązania dla dużych szybkości podnoszenia.
- Prosta instalacja.
- Trwałość ponad kilka millionów cykli przy normalnym przemysłowym obciążeniu.