Numer przedmiotu: 0129517
2 Warianty
Vactivator V18/40
Niwelują różnice w poziomie, na przykład w urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami. Zwiększa tolerancję dokładności ustawienia prózniowego urządzenia p...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0129516
- 0129517
Funkcje
- Uruchamiany tylko za pomocą podciśnienia
- Automatyczna kontrola skoku
- Samoregulujący skok, tłok z przyssawką wraca do pozycji neutralnej po zwolnieniu przenoszonego przez przyssawkę przedmiotu
- Przyssawka zamiawiana osobno
- Proste rozwiązania dla dużych szybkości podnoszenia
- Prosta instalacja
- Trwałość ponad kilka millionów cykli przy normalnym przemysłowym obciążeniu
Przemysł motoryzacyjny
- Załadunek i rozładunek blach
- Usuwanie plastikowych części
przemysł tworzyw sztucznych
- Usuwanie plastikowych części
Ogólne
Materiał
Al , CuZn , Iron, FE , Nitryl (NBR) , POM , SS
Kierunek montażu
Vertical
Minimalna temperatura
10 - 40 °C
Waga minimalna
125 g
Dane mechaniczne
Zakres pracy/Ugięcie
40 mm
Średnica przelotowa
18 mm
Maks. obciążenie w pionie
4.9 N
Dane pneumatyczne
Przepływ (Min. vacuum flow)
0.5 Nl/s
Wydajność
Próżnia
30 - 100 -kPa
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF