Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0208902
24 Warianty

Kompensator poziomu Kenos® – KSPH

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0208900
  • 0208902
  • 0208904
  • 0208906
  • 0208908
  • 0208910
  • 0208912
  • 0208914
  • 0208916
  • 0208918
  • 0208921
  • 0208923
  • 0208925
  • 0208927
  • 0208929
  • 0208931
  • 0208933
  • 0208935
  • 0209472
  • 0209473
  • 0209474
  • 0209475
  • 0209476
  • 0209477

Funkcje

  • Regulacja różnic w poziomie, na przykład na urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami.
  • Mniejsze zapotrzebowanie na dokładne pozycjonowanie próżniowego urządzenia podnoszącego.
  • Zapewnia pewien stopień absorpcji wstrząsów i drgań.
  • Pozwala na delikatne umieszczenie przyssawek na wrażliwych lub cienkich obiektach.
  • Szeroka gama złączy gwintowanych i długości skoku.

Przemysł motoryzacyjny

  • Załadunek i rozładunek blach
  • Usuwanie plastikowych części

przemysł tworzyw sztucznych

  • Usuwanie plastikowych części

Ogólne

Materiał
Brass , Polymer , Steel
Minimalna temperatura
0 - 80 °C
Objętość
4.52 cm³
Waga minimalna
190 g

Dane mechaniczne

Zakres pracy/Ugięcie
50 mm
Siła sprężystości
0.46 N/mm
Min. siła ugięcia
2.81 - 25.81 N

Rysunki wymiarowe

Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

CAD

CAD

Karta danych

PDF

Instrukcje

PDF

Ulotki

PDF

Certyfikaty

PDF
PDF

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj