Numer przedmiotu: 0208903
18 Warianty
Level compensator KSPH, G 1/8" male, stroke 50, non rotating
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0208901
- 0208903
- 0208905
- 0208907
- 0208909
- 0208911
- 0208913
- 0208915
- 0208917
- 0208919
- 0208922
- 0208924
- 0208926
- 0208928
- 0208930
- 0208932
- 0208934
- 0208936
Przemysł motoryzacyjny
- Załadunek i rozładunek blach
- Usuwanie plastikowych części
przemysł tworzyw sztucznych
- Usuwanie plastikowych części
Ogólne
Materiał
Brass , Polymer , Steel
Minimalna temperatura
0 - 80 °C
Objętość
4.52 cm³
Waga minimalna
190 g
Dane mechaniczne
Zakres pracy/Ugięcie
50 mm
Siła sprężystości
0.46 N/mm
Min. siła ugięcia
2.81 - 25.81 N
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF