Numer przedmiotu: 0208904
24 Warianty
Kompensator poziomu Kenos® – KSPH
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0208900
- 0208902
- 0208904
- 0208906
- 0208908
- 0208910
- 0208912
- 0208914
- 0208916
- 0208918
- 0208921
- 0208923
- 0208925
- 0208927
- 0208929
- 0208931
- 0208933
- 0208935
- 0209472
- 0209473
- 0209474
- 0209475
- 0209476
- 0209477
Funkcje
- Regulacja różnic w poziomie, na przykład na urządzeniach podnoszących z kilkoma przyssawkami.
- Mniejsze zapotrzebowanie na dokładne pozycjonowanie próżniowego urządzenia podnoszącego.
- Zapewnia pewien stopień absorpcji wstrząsów i drgań.
- Pozwala na delikatne umieszczenie przyssawek na wrażliwych lub cienkich obiektach.
- Szeroka gama złączy gwintowanych i długości skoku.
Przemysł motoryzacyjny
- Załadunek i rozładunek blach
- Usuwanie plastikowych części
przemysł tworzyw sztucznych
- Usuwanie plastikowych części
Ogólne
Materiał
Brass , Polymer , Steel
Minimalna temperatura
0 - 80 °C
Objętość
5.64 cm³
Waga minimalna
220 g
Dane mechaniczne
Zakres pracy/Ugięcie
75 mm
Siła sprężystości
0.26 N/mm
Min. siła ugięcia
4.71 - 24.21 N
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF