Numer przedmiotu: 0100261
2 Warianty
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40
Różnorodne mocowania do przyssawek.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0100261
- 3251011
Funkcje
- Do stosowania z przyssawkami:B30-2, BL30-2, B40, BX35P, BL40-2, F40-2, U40-2, FC35P
Ogólne
Materiał
Al , Nitryl (NBR) , PPS
Minimalna temperatura
-20 - 90 °C
Waga minimalna
20 g
Złącze
Wymiar mocowania
5×1/8"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu NPSF
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Certyfikaty
PDF