Numer przedmiotu: 0100559
4 Warianty
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter
Różnorodne mocowania do przyssawek.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0100559
- 0100563
- 0100561
- 0100557
Funkcje
- Do stosowania z przyssawkami:B110, B110-2, F110P, F110, FC150P
- Z zaworem stożkowym tylko do:F110
Ogólne
Materiał
Al , CuZn , Nitryl (NBR) , SS
Minimalna temperatura
-20 - 90 °C
Waga minimalna
240 g
Złącze
Wymiar mocowania
1/2"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu NPSF
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Certyfikaty
PDF