Numer przedmiotu: 0100564
3 Warianty
Fitting 150, G1/2" female, with mesh filter
Różnorodne mocowania do przyssawek.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0100564
- 0100566
- 0100567
Funkcje
- Do stosowania z przyssawkami:B150, F150
- Z zaworem stożkowym tylko do:F150
Ogólne
Materiał
Al , CuZn , Nitryl (NBR) , SS
Minimalna temperatura
-20 - 90 °C
Waga minimalna
355 g
Złącze
Wymiar mocowania
1/2"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Certyfikaty
PDF