Numer przedmiotu: 0101157
4 Warianty
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with cone valve
Różnorodne mocowania do przyssawek.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101157
- 3251012
- 0101154
- 3250017
Funkcje
- Do stosowania z przyssawkami:B50, B50-2, BX52P, BL50-2, D50, F50-2, U50-2
- Z zaworem stożkowym tylko do:F50-2
- Bez filtra siatkowego do:BX52P
Ogólne
Materiał
Al , Nitryl (NBR) , SS
Minimalna temperatura
-20 - 90 °C
Waga minimalna
15 g
Złącze
Wymiar mocowania
1/8"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu NPSF
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Certyfikaty
PDF