Numer przedmiotu: 0201967
Fitting G1/4" male
Różnorodne mocowania do przyssawek.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Do stosowania z przyssawkami:F26, F33
Ogólne
Materiał
Al , Nitryl (NBR)
Minimalna temperatura
-20 - 90 °C
Waga minimalna
11.4 g
Złącze
Wymiar mocowania
1/4"
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Certyfikaty
PDF