Numer przedmiotu: 3150197
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA
Różnorodne mocowania do przyssawek.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Wykonane z poliamidu (PA).
- Do stosowania z przyssawkami Piab o średnicy od 20 do 50 mm.
- Waga mocowań kompozytowych stanowi około połowę wagi mocowań aluminiowych.
- Mocowania są odporne na działanie większości kwasów i chemikaliów; mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie nie może być stosowane aluminium, na przykład w przemyśle chemicznym i spożywczym.
- Do stosowania z przyssawkami: B30-2, B40, BL30-2, BL40-2, F40-2, U40-2.
Ogólne
Materiał
PA Composite
Minimalna temperatura
-20 - 110 °C
Waga minimalna
2.4 g
Złącze
Wymiar mocowania
1/8"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu NPSF
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Certyfikaty
PDF