Numer przedmiotu: 3150198
Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, PA
Różnorodne mocowania do przyssawek.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Wykonane z poliamidu (PA).
- Do stosowania z przyssawkami Piab o średnicy od 20 do 50 mm.
- Waga mocowań kompozytowych stanowi około połowę wagi mocowań aluminiowych.
- Mocowania są odporne na działanie większości kwasów i chemikaliów; mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie nie może być stosowane aluminium, na przykład w przemyśle chemicznym i spożywczym.
- Do stosowania z przyssawkami: B50, B50-2, BL50-2, B50MF, D50, F50-2, U50-2.