Numer przedmiotu: 3251013
2 Warianty
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve
Różnorodne mocowania do przyssawek.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 3251013
- 3250092
Funkcje
- Do stosowania z przyssawkami:B50, B50-2, BX52P, BL50-2, D50, F50-2, U50-2
Ogólne
Materiał
Al , Nitryl (NBR) , PUR , SS
Maksymalny przepływ przecieku
0.16 Nl/s
Minimalna temperatura
0 - 80 °C
Valve restriction | mm
0.039 in
Waga minimalna
10 g
Złącze
Opcje mocowania
Zawór sterujący o podwójnym przepływie
Wymiar mocowania
1/4"
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Certyfikaty
PDF