Numer przedmiotu: 0111236
Atmospheric quick-release valve – AQR.
Nasze zawory przyssawek to grupa produktów służących do oszczędzania energii w różnych aplikacjach.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Reguluje ciśnienie w chwytakach próżniowych aby zapewnić szybkie zwalnianie przenoszonego przedmiotu.
- Nie zużywa dodatkowego sprężonego powietrza.
- ON/OFF aktywowane równocześnie przez eżektor.
- Nie potrzebne dodatkowe sterowanie – używany jest pojedynczy zawór 3/2 dla eżektora i AQR.
Przemysł motoryzacyjny
- Rozładunek
- Usuwanie plastikowych części
przemysł opakowaniowy
- Podawanie i sortowanie kart/pokrywek
- Oznaczanie produktów i pojemników
- Robot typu pick and place
przemysł tworzyw sztucznych
- Usuwanie plastikowych części
Ogólne
Materiał
CuZn , Nitryl (NBR) , Poliuretan (PU)
Minimalna temperatura
10 - 50 °C
Waga minimalna
24 g
Wymiar
Wysokość
16.5 mm
Długość
22 mm
Szerokość
20 mm
Wydajność
Ciśnienie zasilania
0.3 - 0.7 MPa
Dane pneumatyczne
Przepływ (Atmospheric)
3.3 Nl/s
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF