Numer przedmiotu: 0117337
3 Warianty
Zawór odcinający do przedmuchu G1/4"
Nasze zawory przyssawek to grupa produktów służących do oszczędzania energii w różnych aplikacjach.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0115314
- 0117337
- 0120181
Funkcje
- Zapobiega przepływowi podciśnienia przez linię przedmuchu co gwarantuje szybszy czas reakcji i całkowitą niezależność jednostek.
- Niezawodna funkcja zwalniania nawet w większych systemach składających się z wielu jednostek, z uwagi na bardzo niskie ciśnienie wymagane do zerwania przedmuchu.
- Nadaje się do aplikacji, gdzie konieczne jest czyszczenie filtrów przyssawek lub chłodzenie przenoszonych przedmiotów.