Numer przedmiotu: 0202425
12 Warianty
piSAVE® sense 04/60 (niebieski), 10p
Wybierz pomiędzy elektromagnetycznie, elektrycznie lub próżniowo sterowanymi zaworami. Zawór sterowany próżniowo (Vacustat) odcina dopływ sprężonego powietrza d...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0202396
- 0128719
- 0128731
- 0128733
- 0202394
- 0202395
- 0202424
- 0202425
- 0202426
- 0202427
- 0202428
- 0202429
Funkcje
- Próżniowe zawory odcinające pozwalają na utrzymanie w systemie wystarczającego poziomu podciśnienia, szybkości odpowiedzi i czasu zwalniania pomimo ominięcia przez kilka przyssawek przenoszonego obiektu(ów).
- Próżniowe zawory odcinające stosuje się w scentralizowanych systemach próżniowych, po jednym dla każdej przyssawki.
- Zastosowanie zaworów odcinających zapewnia oszczędność energii oraz możliwość zastosowania w systemie mniejszej pompy.
- Nadają się również do obiektów o powierzchniach porowatych wokół krawędzi przyssawki.
- Dostępne w czterech rozmiarach o różnej wydajności przepływu/charakterystykach dostosowanych do różnych stopni szczelności.
- Zawory są zintegrowane w aluminiowych mocowaniach z męskimi i żeńskimi podłączeniami gwintowanymi dla ułatwienia instalacji.
Przemysł motoryzacyjny
- Rozładunek
przemysł opakowaniowy
- Pudełka i pojemniki
- Podawanie i sortowanie kart/pokrywek
- Robot typu pick and place
Ogólne
Materiał
HNBR , Termoplastycznego poliuretan (TPE-U)
Przepływ pompa/przyssawka minimalny
0.15 Nl/s
Przepływ pompa/przyssawka do zamkniętego zaworu
0.55 Nl/s
Minimalna temperatura
-20 - 80 °C
Kolor zaworu
Niebieski
Waga minimalna
0.3 g
Materiał
Nazwa
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Kolor
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Twardość
81 °Shore A
Materiał
Nazwa
HNBR 50° Shore A
Kolor
Blue
Temperatura
-30 - 140 °C
Twardość
50 °Shore A
Odporność materiału
Alkohol
Stężone kwasy
Etanol
n/a
Hydroliza
Metanol
n/a
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Odporność materiału
Alkohol
Stężone kwasy
Etanol
n/a
Hydroliza
Metanol
n/a
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
PDF
PDF
PDF
Ulotki
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF
PDF
PDF