Numer przedmiotu: SG.X
piSOFTGRIP family
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Ekonomiczny, miękki chwytak próżniowy
- Odpowiedni do obsługi lekkich, delikatnych przedmiotów o nietypowej geometrii i/lub powierzchni
- Wytrzymała i prosta konstrukcja
- Łatwość mocowania i sterowania chwytakiem jako przyssawką
- Łatwość sterowania siłą zaciskania (poprzez regulację poziomu podciśnienia)
- Dodaje niewielką ilość obciążenia do zastosowania
- Mały rozmiar
- Silikon jest materiałem wykrywalny, dopuszczonym do bezpośredniego kontaktu z żywnością (zatwierdzonym przez FDA 21 CFR i spełniającym wymagania UE 1935/2004).
- Opcjonalne mocowanie ze stali nierdzewnej umożliwia spłukiwanie i pomaga w czyszczeniu
Żywność i napoje
Logistyka & Magazynowanie
- Kompletowanie
przemysł opakowaniowy
- Bezpośredni kontakt z żywnością
Ogólne
Materiał
Silikon (SIL)
Characteristics
Wykrywalne FDA
Model przyssawki
piSOFTGRIP
Wymiar
Outer diameter, min. | mm
30;50;100
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL FDA detectable)
Kolor
Blue
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
50 °Shore A