Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: G.X

Suction cup piGRIP® family

piGRIP® to nasza unikalna koncepcja modułowych przyssawek, których wszystkie części można indywidualnie zoptymalizować. Łącząc wargi, mieszki, wsparcia i mocowa...
Czytaj więcej

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Funkcje

  • Standardowe wargi: Standardowa warga (S) 25–70 mm, zielona do równych, uszczelnionych powierzchni, czerwona do nierównych płaszczyzn. Elastyczne wargi (FX i FXI) 28–77 mm oraz 30–84 mm do porowatych i nieszczelnych materiałów. FXI z ograniczeniem wysokiego przepływu; Warga do worków (BGI i BGI-2) 25–80 mm do ich sprawnego przenoszenia oraz do woreczków o różnym stopniu wrażliwości materiału, krawędź do gorących powierzchni (HS) 29–79 mm do przemieszczania przedmiotów o wysokiej temperaturze, np. po formowaniu wtryskowym. Model HS nie jest zatwierdzony przez Agencję ds. Żywności i Leków ani przez Unię Europejską. 
  • Wargi piankowe: Foam Lip Wide (FLIW) 40–120 mm została zaprojektowana do przenoszenia przedmiotów o nieregularnych albo nieustrukturyzowanych powierzchniach lub o dużych różnicach wysokości. Typ modułowy o różnych rozmiarach, wysokościach i opcjach mocowania. Soft Foam Lip (FLI-S) 35–70 mm, odpowiednia do nieregularnych powierzchni, w przypadku których konwencjonalne wargi nie zapewniają odpowiedniego uszczelnienia. Rough Surface Foam Lip (FLI-F) 35–70 mm — do powierzchni o bardzo wyrazistym deseniu, takich jak surowe drewno lub szkło z fakturą. Wargi piankowe nie są zatwierdzone przez Agencję ds. Żywności i Leków ani przez Unię Europejską. 
  • Mieszki: Dostępne są różnorodne wysokości, szerokości i liczby fałd, które umożliwiają skuteczną kompensację poziomu. Wszystkie cechuje doskonała wydajność podnoszenia, która umożliwia szybkie cykle pracy. Wytrzymała konstrukcja, która pozwala utrzymać kształt mieszka w płaszczyźnie horyzontalnej nawet przy znacznym poziomie podciśnienia. 
  • Wsparcie:  W rozwiązaniu piGRIP® zastosowano wsparcie w postaci elementu przejściowego pomiędzy mocowaniem a mieszkami (lub wargą, jeśli przyssawka jest płaska), które nadaje przyssawce większą stabilność. 
  • Mocowanie: Rozwiązanie piGRIP® można zestawić z szerokim wyborem mocowań, które natychmiastowo pozwalają tak skonstruowanej przyssawce na gotowość do pracy pod kątem nowej maszyny lub umożliwiają modernizację jej starszych odpowiedników oraz chwytaków. PiSAVE® Sense i Restrict to przykłady inteligentnych akcesoriów, dzięki którym przyssawki mogą utrzymać żądany poziom podciśnienia niezależnie od warunków eksploatacji.
  • Filtry: Wargi i mocowania można wyposażyć w specjalnie zaprojektowane filtry, które wychwytują pył i cząsteczki zanieczyszczeń, co zwiększa niezawodność całego systemu. Filtry można zamontować na mieszkach, mocowaniu lub obu tych elementach.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj