Numer przedmiotu: 0101125
17 Warianty
Suction cup D30-2 Chloroprene
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101125
- 0101126
- 0101237
- 0101238
- 0101239
- 0101240
- 0101242
- 0101244
- 0101246
- 0101248
- 0101249
- 0101250
- 0101251
- 0101252
- 0101253
- 0101256
- 0110332
Funkcje
- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.
Logistyka & Magazynowanie
przemysł opakowaniowy
Ogólne
Materiał
Chloropren (CR)
Characteristics
Suche blachy , Części plastikowe formowane wtryskowo
Model przyssawki
D
Objętość
5 cm³
Waga minimalna
4 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Wymiar
Wysokość
19.2 mm
Średnica zewnętrzna, min.
32 mm
Wydajność - siły podnoszenia
D30-2
20 -kPa
14 N
11,2 N
60 -kPa
26 N
16,8 N
90 -kPa
31 N
17,8 N
Materiał
Nazwa
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Kolor
Black
Temperatura
-40 - 110 °C
Twardość
50 °Shore A