Numer przedmiotu: 0101127
13 Warianty
Przyssawka D50 Chloropren
Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101127
- 0101128
- 0101721
- 0101722
- 0101724
- 0101727
- 0101730
- 0101734
- 0101735
- 0101736
- 0101737
- 0101740
- 0109841
Funkcje
- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.