Numer przedmiotu: 0101237
17 Warianty
Przyssawka D30-2 Chloropren, M5 żeński
Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101125
- 0101126
- 0101237
- 0101238
- 0101239
- 0101240
- 0101242
- 0101244
- 0101246
- 0101248
- 0101249
- 0101250
- 0101251
- 0101252
- 0101253
- 0101256
- 0110332
Funkcje
- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.