Numer przedmiotu: 0200446
4 Warianty
Przyssawka D30-2 Silikon FCM
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmen...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0200446
- 9909714
- 9909715
- 9909751
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.