Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0207023
9 Warianty

Przyssawka P-D27 silikonowa, 1/4" NPT męskie SS wykrywalne, FCM

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0206371
  • 0207021
  • 0207022
  • 0207023
  • 0207024
  • 0207025
  • 0207026
  • 0207027
  • 0207028

Funkcje

  • Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
  • Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
  • Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
  • Odpowiednie do pralinek, takich jak czekoladki.
  • Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali.
  • Łatwy do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.

Żywność i napoje

    przemysł opakowaniowy

    • Bezpośredni kontakt z żywnością

    Ogólne

    Materiał
    Silikon (SIL)
    Characteristics
    Wykrywalne FDA
    Model przyssawki
    P-D
    Objętość
    6.2 cm³
    Waga minimalna
    25.51 g

    Złącze

    Materiał
    ASTM 316L
    Opcje mocowania
    Brak
    Wymiar mocowania
    1/4"
    Rodzaj mocowania
    Męskie
    Rodzaj mocowania
    Gwint typu NPT

    Wymiar

    Wysokość
    36.5 mm
    Średnica zewnętrzna, min.
    26.9 mm

    Dane mechaniczne

    Nm
    9.59 lb ft

    Wydajność - siły podnoszenia

    P-D27 Dry metal sheet

    2.95 -inHg
    0.72 lbf
    1.71 lbf
    20 -kPa
    5,5 N
    13,5 N
    40 -kPa
    8,1 N
    21,4 N

    Materiał

    Nazwa
    Silicone (SIL detectable FCM)
    Kolor
    Blue
    Temperatura
    -40 - 200 °C
    Twardość
    40 °Shore A

    Odporność materiału

    Alkohol
    Stężone kwasy
    Etanol
    n/a
    Hydroliza
    Metanol
    n/a
    Olej
    Utlenianie
    Benzyna
    Odporność na zużycie

    Rysunki wymiarowe

    Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

    CAD

    Karta danych

    Instrukcje

    Ulotki

    Certyfikaty

    Powiązane produkty

    Porównaj produkty

    0 produkt(-ów) dodane
    Porównaj