Numer przedmiotu: 0207024
9 Warianty
Przyssawka P-D27 silikonowa, 1/8" NPT męskie SS wykrywalne, FCM
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0206371
- 0207021
- 0207022
- 0207023
- 0207024
- 0207025
- 0207026
- 0207027
- 0207028
Funkcje
- Materiał silikonowy jest zgodny z FDA 21 CFR 177.2600 i UE 1935/2004.
- Trwały, wysokiej jakości materiał silikonowy.
- Niski procentowy dodatek metalu (Fe) dodany do gumy czyni ją materiałem wykrywalnym.
- Odpowiednie do pralinek, takich jak czekoladki.
- Dostępne z męskimi gwintami klasy spożywczej, wykrywalnymi plastikowymi mocowaniami lub mocowaniami z kwasoodpornej nierdzewnej stali.
- Łatwy do czyszczenia dzięki higienicznej konstrukcji. Brak zagłębień na pył/brud.
Żywność i napoje
przemysł opakowaniowy
- Bezpośredni kontakt z żywnością
Ogólne
Materiał
Silikon (SIL)
Characteristics
Wykrywalne FDA
Model przyssawki
P-D
Objętość
6.2 cm³
Waga minimalna
15.6 g
Złącze
Materiał
ASTM 316L
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
1/8"
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu NPT
Wymiar
Wysokość
36.5 mm
Średnica zewnętrzna, min.
26.9 mm
Dane mechaniczne
Nm
9.59 lb ft
Wydajność - siły podnoszenia
P-D27 Dry metal sheet
2.95 -inHg
0.72 lbf
1.71 lbf
20 -kPa
5,5 N
13,5 N
40 -kPa
8,1 N
21,4 N
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL detectable FCM)
Kolor
Blue
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
40 °Shore A
Odporność materiału
Alkohol
Stężone kwasy
Etanol
n/a
Hydroliza
Metanol
n/a
Olej
Utlenianie
Benzyna
Odporność na zużycie
Rysunki wymiarowe
Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Instrukcje
PDF
Ulotki
PDF
PDF
Certyfikaty
PDF
PDF
PDF