Numer przedmiotu: 3150010
4 Warianty
Suction cup D15-2 Chloroprene, M5 male
Wykorzystywane do zakrzywionych i nieregularnych powierzchni. Mogą chwytać nawet na rogach i krawędziach. Nie nadają się do stosowania na powierzchniach płaskic...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 3150010
- 3150010S
- 3150135
- 3150135S
Funkcje
- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.
Logistyka & Magazynowanie
przemysł opakowaniowy
Ogólne
Materiał
Chloropren (CR)
Characteristics
Suche blachy , Części plastikowe formowane wtryskowo
Model przyssawki
D
Objętość
0.9 cm³
Waga minimalna
1.2 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
M5
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu M
Wymiar
Wysokość
25.1 mm
Średnica zewnętrzna, min.
16 mm
Wydajność - siły podnoszenia
D15-2
20 -kPa
2,9 N
2,8 N
60 -kPa
7,8 N
6,3 N
90 -kPa
11 N
7 N
Materiał
Nazwa
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Kolor
Black
Temperatura
-40 - 110 °C
Twardość
50 °Shore A