Numer przedmiotu: 9909713
4 Warianty
Przyssawka D20-2 Silikon FCM, G1/8" męski/M5 żeński, z filtrem siatkowym
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmen...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0200444
- 9909712
- 9909713
- 9909750
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.