Numer przedmiotu: 0206540
9 Warianty
Suction cup DCF90P Polyurethane 60, 3/8" NPT female, with mesh filter
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0206540
- 0206541
- 0206542
- 0206795
- 0206543
- 0206544
- 0209186
- 0207679
- 0207655
Funkcje
- Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi płaskich lub wypukłych zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesie tłoczenia.
- Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność.
- Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową wydajność. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych.
- Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m2.
- Konstrukcja przyssawki łatwo dopasowuje się do wklęsłych lub zakrzywionych powierzchni. Cienka i giętka warga w połączeniu z specjalnym ożebrowaniem maksymalizuje siłę chwytania.
- Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.
Przemysł motoryzacyjny
- Boki nadwozia i ramy
- Rozładunek
- Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
- Montaż i instalacja zbiornika gazu
- Montaż i instalacja elementów ze szkła
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Zaolejone arkusze blach
Model przyssawki
DCF
Objętość
57.5 cm³
Waga minimalna
81.5 g
Złącze
Opcje mocowania
Filtr siatkowy
Wymiar mocowania
3/8"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu NPT
Wymiar
Wysokość
45.2 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
98.4 mm
Średnica zewnętrzna, min.
92.5 mm
Wydajność - siły podnoszenia
DCF90P Oily metal sheet
60 -kPa
222 N
183 N
90 -kPa
310 N
248 N
Wydajność - siły podnoszenia
DCF90P Dry metal sheet
60 -kPa
255 N
256 N
90 -kPa
311 N
358 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A