Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 0206796
9 Warianty

Przyssawka DCF110P poliuretan 60, G1/4" żeńskie, z filtrem siatkowym

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0206545
  • 0206546
  • 0206547
  • 0206548
  • 0206549
  • 0206796
  • 0209187
  • 0207680
  • 0207660

Funkcje

  • Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi płaskich lub wypukłych zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesie tłoczenia.
  • Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność.
  • Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową wydajność. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych.
  • Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m2.
  • Konstrukcja przyssawki łatwo dopasowuje się do wklęsłych lub zakrzywionych powierzchni. Cienka i giętka warga w połączeniu z specjalnym ożebrowaniem maksymalizuje siłę chwytania.
  • Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane