Numer przedmiotu: 0210330
9 Warianty
Suction cup DCF40P Polyurethane 60, G3/8" female plastic
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0210330
- 0210596
- 0210597
- 0210598
- 0210599
- 0210600
- 0210601
- 0210602
- 0210603
Funkcje
- Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi płaskich lub wypukłych zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesie tłoczenia.
- Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność.
- Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową wydajność. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych.
- Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m2.
- Konstrukcja przyssawki łatwo dopasowuje się do wklęsłych lub zakrzywionych powierzchni. Cienka i giętka warga w połączeniu z specjalnym ożebrowaniem maksymalizuje siłę chwytania.
- Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.
Przemysł motoryzacyjny
- Boki nadwozia i ramy
- Rozładunek
- Ergonomiczne narzędzia do włączania i wyłączania drzwi
- Montaż i instalacja zbiornika gazu
- Montaż i instalacja elementów ze szkła
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Zaolejone arkusze blach
Model przyssawki
DCF
Objętość
3.7049 cm³
Waga minimalna
11.6 g
Złącze
Materiał
PA
Wymiar mocowania
3/8"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość
32.2 mm
Wysokości 2 (Actuated)
26.1 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
42 mm
Średnica zewnętrzna, min.
40 mm
Wydajność - siły podnoszenia
DCF40 Oily metal sheet
60 -kPa
40 N
19 N
90 -kPa
55 N
28 N
Wydajność - siły podnoszenia
DCF40 Dry metal sheet
60 -kPa
43 N
27 N
90 -kPa
56 N
44 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU60)
Kolor
Orange
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
60 °Shore A