Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Suction cup DCF80P Polyurethane 60, G3/8" female plastic - 1
Numer przedmiotu: 0210516
9 Warianty

Suction cup DCF80P Polyurethane 60, G3/8" female plastic

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Suction cup DCF80P Polyurethane 60, G3/8" female plastic
    0210516
  • Suction cup DCF80P Polyurethane 60, G3/8" female with mesh filter
    0210612
  • Suction cup DCF80P Polyurethane 60, G3/8" female 17mm with mesh filter
    0210613
  • Przyssawka DCF80P Poliuretan 60, G3/8" męski
    0210614
  • Suction cup DCF80P Polyurethane 60, 3/8" NPT female with mesh filter
    0210615
  • Suction cup DCF80P Polyurethane 60, G1/4" female with mesh filter
    0210616
  • Suction cup DCF80P Polyurethane 60, G1/4" male with mesh filter
    0210617
  • Suction cup DCF80P Polyurethane 60, M10x1,5 male with mesh filter
    0210618
  • Suction cup DCF80P Polyurethane 60, T-slot with mesh filter
    0210619

Funkcje

  • Specjalnie skonstruowane przyssawki do obsługi płaskich lub wypukłych zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze blach w procesie tłoczenia.
  • Trwały materiał, normalne zużycie przyssawki nie wpływa na jej wydajność.
  • Wyrafinowane ożebrowanie wewnętrzne zapewnia dodatkową wydajność. Przyssawki mogą przenosić 3-5 razy większe siły ścinające w porównaniu do odpowiadających im przyssawek konwencjonalnych.
  • Najlepszy wybór dla suchych blach oraz zaolejonych > 0.1g/m2.
  • Konstrukcja przyssawki łatwo dopasowuje się do wklęsłych lub zakrzywionych powierzchni. Cienka i giętka warga w połączeniu z specjalnym ożebrowaniem maksymalizuje siłę chwytania.
  • Przyssawki wykonane z DURAFLEX® - specjalnie opracowanego materiału, który łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie, posiada fantastyczną pamięć kształtu nawet po wykonaniu setek tysięcy cykli pracy.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj