Numer przedmiotu: 0101146
17 Warianty
Suction cup U30 Nitrile-PVC
Przeznaczone do przenoszenia przedmiotów o płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101146
- 0101147
- 0101395
- 0101396
- 0101397
- 0101398
- 0101399
- 0101400
- 0101402
- 0101406
- 0101407
- 0101408
- 0101409
- 0101411
- 0101413
- 0101415
- 0109839
Funkcje
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.
Logistyka & Magazynowanie
przemysł opakowaniowy
Ogólne
Materiał
Nitryl-PVC (NPV)
Characteristics
Suche blachy , Części plastikowe formowane wtryskowo
Model przyssawki
U
Objętość
2 cm³
Waga minimalna
1.8 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Wymiar
Wysokość
9.5 mm
Średnica zewnętrzna, min.
32 mm
Wydajność - siły podnoszenia
U30
20 -kPa
12 N
7,8 N
60 -kPa
25 N
9,8 N
90 -kPa
30 N
11 N
Materiał
Nazwa
Nitrile-PVC (NPV)
Kolor
Black
Temperatura
0 - 90 °C
Twardość
50 °Shore A