Numer przedmiotu: 0223820
P100 - Suction cup - G1/2"
Przyssawki P100 z gwintem żeńskim G1/2" nadają się szczególnie do przenoszenia silnie strukturalnych, nierównych powierzchni płaskich, takich jak płytki kamienn...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Funkcje
- Nadaje się do obsługi powierzchni płaskich, o różnej strukturze i nierównych, takich jak płyty ryflowane lub kamienne.
- Listwa profilowa, wykonana z EPDM, jest miękka i wytrzymuje różnice wysokości rzędu kilku mm.
- Duża siła podnoszenia w porównaniu do rozmiaru dzięki sztywnej płycie aluminiowej.
- Przyssawka jest przeznaczona do przenoszenia pionowych sił nośnych. Nie zaleca się poddawania przyssawki działaniu równoległych sił podnoszących.
Drewno
Ogólne
Materiał
Etylen propylenowy (EPDM)
Characteristics
Suche blachy , Nie pozostawia śladów , Części plastikowe formowane wtryskowo
Model przyssawki
P
Objętość
55 cm³
Waga minimalna
244 g
Złącze
Materiał
Al
Wymiar mocowania
1/2"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość (C)
20 mm
Średnica zewnętrzna, min. (A)
107.5 mm
Wydajność - siły podnoszenia
P100
20 -kPa
180 N
0 N
60 -kPa
450 N
0 N
90 -kPa
660 N
0 N
CAD
CAD
Karta danych
PDF
Certyfikaty
PDF