Numer przedmiotu: 0127131
4 Warianty
XLF150 Bardzo duża płaska przyssawka, mocowanie żeńskie G1/2”
Nadają się do obsługi dużych i ciężkich arkuszy metalu i szkła, z płaskimi lub lekko wklęsłymi powierzchniami. Wzór ożebrowania zwiększa tarcie oraz bezpieczeńs...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0127131
- 0127132
- 0127133
- 0127134
Funkcje
- Przeznaczone do obsługi dużych i ciężkich arkuszy blach oraz szkła o płaskiej lub lekko wklęsłej powierzchni.
- Wzór ożebrowania przyssawki zwiększa bezpieczeństwo i wydajność obsługi pochylonych lub pionowych arkuszy blach/szkła.
- Podwójna konstrukcja wargi zwiększa bezpieczeństwo przed nadmiernym obciążeniem lub przetarciem zewnętrznej wargi.
- Trwały i odporny na ścieranie materiał zmniejsza ryzyko powstawania śladów.
- Płaska płyta montażowa umożliwia dostosowanie do indywidualnego interfejsu montażowego.
- Dodatkowy port akcesoriów do szybkiego uwalniania i detekcji.