Numer przedmiotu: 0101290
10 Warianty
Przyssawka F20MF Poliuretan termoelastyczny, G1/8" męski / M5 żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie. Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101139
- 0101281
- 0101282
- 0101286
- 0101288
- 0101290
- 0101284
- 0101283
- 0101285
- 0101291
Funkcje
- Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Charakteryzuje je dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni.