Numer przedmiotu: 0101314
2 Warianty
Suction cup F25MF Thermoelastic polyurethane, M5 female
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101314
- 0101140
Funkcje
- Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Charakteryzuje je dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni.
Szkło
Ogólne
Materiał
TPE
Characteristics
Nie pozostawia śladów
Model przyssawki
F-MF
Objętość
1.1 cm³
Waga minimalna
1.7 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
M5
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu M
Wymiar
Wysokość
15 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
27.9 mm
Średnica zewnętrzna, min.
27 mm
Wydajność - siły podnoszenia
F25MF
20 -kPa
6,3 N
9 N
60 -kPa
24,5 N
24,5 N
90 -kPa
35,5 N
36,3 N
Materiał
Nazwa
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Kolor
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Twardość
81 °Shore A