Numer przedmiotu: 0101333
25 Warianty
Suction cup F30-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich jak: karton, blacha i materiały porowate. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenosz...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101133
- 0101325
- 0101326
- 0101327
- 0101328
- 0101329
- 0101330
- 0101331
- 0101332
- 0101333
- 0101334
- 3250039
- 0109846
- 0101134
- 0101341
- 0101342
- 0101343
- 0101344
- 0101345
- 0101346
- 0101348
- 0101349
- 0101350
- 0110344
- 3250039S
Funkcje
- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich
- Dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego