Numer przedmiotu: 0101793
9 Warianty
Suctioncup cupF50MF F50MFThermoelastic Thermoelasticpolyurethane, polyurethane,G1/4" G1/4"...
Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie. Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0101143
- 0101785
- 0101786
- 0101787
- 0101788
- 0101789
- 0101791
- 0101793
- 0101794
Funkcje
- Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Charakteryzuje je dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni.
Szkło
Ogólne
Materiał
TPE
Characteristics
Nie pozostawia śladów
Maksymalny przepływ przecieku
0.16 Nl/s
Model przyssawki
F-MF
Valve restriction | mm
0.039 in
Objętość
10 cm³
Waga minimalna
10 g
Złącze
Opcje mocowania
Zawór sterujący o podwójnym przepływie , Filtr siatkowy
Wymiar mocowania
1/4"
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość
32.5 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
54.6 mm
Średnica zewnętrzna, min.
53 mm
Wydajność - siły podnoszenia
F50MF
20 -kPa
24,5 N
31 N
60 -kPa
92 N
82 N
90 -kPa
141 N
107 N
Materiał
Nazwa
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Kolor
WhiteTransparent
Temperatura
-20 - 80 °C
Twardość
81 °Shore A