Numer przedmiotu: 0127133
4 Warianty
XLF250 Extra Large Flat cup, G1/2" female
Nadają się do obsługi dużych i ciężkich arkuszy metalu i szkła, z płaskimi lub lekko wklęsłymi powierzchniami. Wzór ożebrowania zwiększa tarcie oraz bezpieczeńs...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0127131
- 0127132
- 0127133
- 0127134
Funkcje
- Przeznaczone do obsługi dużych i ciężkich arkuszy blach oraz szkła o płaskiej lub lekko wklęsłej powierzchni.
- Wzór ożebrowania przyssawki zwiększa bezpieczeństwo i wydajność obsługi pochylonych lub pionowych arkuszy blach/szkła.
- Podwójna konstrukcja wargi zwiększa bezpieczeństwo przed nadmiernym obciążeniem lub przetarciem zewnętrznej wargi.
- Trwały i odporny na ścieranie materiał zmniejsza ryzyko powstawania śladów.
- Płaska płyta montażowa umożliwia dostosowanie do indywidualnego interfejsu montażowego.
- Dodatkowy port akcesoriów do szybkiego uwalniania i detekcji.
Szkło
Arkusz blachy
Ogólne
Materiał
Nitryl-PVC (NPV) 60°
Characteristics
Suche blachy , Obsługa szkła , Nie pozostawia śladów
Model przyssawki
XLF
Objętość
435 cm³
Waga minimalna
1280 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
1/2"
Rodzaj mocowania
Żeńskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość
27 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
255.5 mm
Średnica zewnętrzna, min.
250 mm
Wydajność - siły podnoszenia
XLF250 Inner lip
40 -kPa
1319 N
1461 N
60 -kPa
1947 N
1655 N
90 -kPa
2883 N
2450 N
Wydajność - siły podnoszenia
XLF250 Outer lip
20 -kPa
0 N
1461 N
40 -kPa
1719 N
0 N
60 -kPa
2451 N
2083 N
90 -kPa
3511 N
2980 N
Materiał
Nazwa
Nitrile-PVC (NPV)
Kolor
Black
Temperatura
0 - 90 °C
Twardość
60 °Shore A