Numer przedmiotu: 0129930
16 Warianty
Przyssawka F110P Poliuretan 60, G1/2" żeński, z zaworem stożkowym
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0104725
- 0106796
- 0106798
- 0106353
- 0106354
- 0106355
- 0129927
- 0108802
- 0111593
- 0107322
- 0107323
- 0108803
- 0111595
- 0111596
- 0111597
- 0129930
Funkcje
- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich i chropowatych.
- Dość dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniająca wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.