Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Przyssawka F25 Silikon FCM - 1
Numer przedmiotu: 0200439
4 Warianty

Przyssawka F25 Silikon FCM

Przyssawka wykonana jest z silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Nie zawiera on pigmentów i jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz sp...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Przyssawka F25 Silikon FCM
    0200439
  • Przyssawka F25 Silikon FCM, G1/8" męski, z filtrem siatkowym
    9909625
  • Suction cup F25 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter
    9909667
  • Przyssawka F25 Silikon FCM, G1/8" męski/M5 żeński, z filtrem siatkowym
    9909711

Funkcje

  • Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
  • Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
  • Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj