Numer przedmiotu: 0200443
4 Warianty
Suction cup U50-2 Silicone FCM
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmen...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0200443
- 9909725
- 9909726
- 9909727
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.
Żywność i napoje
przemysł opakowaniowy
- Bezpośredni kontakt z żywnością
Ogólne
Materiał
Silikon (SIL)
Characteristics
Zgodność ze standardem FDA UE
Model przyssawki
U
Objętość
12 cm³
Waga minimalna
10 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Wymiar
Wysokość
17.5 mm
Średnica zewnętrzna, min.
51.4 mm
Wydajność - siły podnoszenia
U50-2
20 -kPa
35 N
20 N
60 -kPa
73 N
37 N
90 -kPa
92 N
44 N
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Kolor
Transparent
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
50 °Shore A