Numer przedmiotu: 9909667
4 Warianty
Suction cup F25 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter
Przyssawka wykonana jest z silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Nie zawiera on pigmentów i jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz sp...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0200439
- 9909625
- 9909667
- 9909711
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.