Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Numer przedmiotu: 9909726
4 Warianty

Przyssawka U50-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym

Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmen...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • 0200443
  • 9909725
  • 9909726
  • 9909727

Funkcje

  • Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
  • Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.

Żywność i napoje

    przemysł opakowaniowy

    • Bezpośredni kontakt z żywnością

    Ogólne

    Materiał
    Silikon (SIL)
    Characteristics
    Zgodność ze standardem FDA UE
    Model przyssawki
    U
    Objętość
    12 cm³
    Waga minimalna
    10 g

    Złącze

    Opcje mocowania
    Filtr siatkowy
    Wymiar mocowania
    1/8"
    Rodzaj mocowania
    Żeńskie
    Rodzaj mocowania
    Gwint typu NPSF

    Wymiar

    Wysokość
    26.5 mm
    Średnica zewnętrzna, min.
    51.4 mm

    Wydajność - siły podnoszenia

    U50-2

    20 -kPa
    35 N
    20 N
    60 -kPa
    73 N
    37 N
    90 -kPa
    92 N
    44 N

    Materiał

    Nazwa
    Silicone (SIL FDA) 50° Shore
    Kolor
    Transparent
    Temperatura
    -40 - 200 °C
    Twardość
    50 °Shore A

    Odporność materiału

    Alkohol
    Stężone kwasy
    Etanol
    n/a
    Hydroliza
    Metanol
    n/a
    Olej
    Utlenianie
    Benzyna
    Odporność na zużycie

    Rysunki wymiarowe

    Ta aktywność wymaga logowania. Zaloguj się lub zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

    CAD

    Karta danych

    Instrukcje

    Ulotki

    Certyfikaty

    Powiązane produkty

    Porównaj produkty

    0 produkt(-ów) dodane
    Porównaj