Numer przedmiotu: 9914237
3 Warianty
Suction cup F33 Silicone FCM, G1/4" male
Przyssawka wykonana jest z silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Nie zawiera on pigmentów i jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz sp...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0200328
- 9914237
- 9914252
Funkcje
- Przeznaczona do otwierania torebek w maszynach napełniających.
- Nadają się również do obsługi cienkich i wrażliwych arkuszy papieru i folii z tworzywa sztucznego.
- Płaski kształt przyssawki z bardzo cienką dobrze dopasowującą się wargą o specjalnie zaprojektowanym ożebrowaniu zapobiega uszkodzeniom przyssanych arkuszy/folii podczas zwiększania siły podnoszącej.
- Przyssawka wykonana z silikonu zgodnego z FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Żywność i napoje
przemysł opakowaniowy
- Otwieranie worków i woreczków
- Bezpośredni kontakt z żywnością
Ogólne
Materiał
Silikon (SIL)
Characteristics
Otwieranie torebek/cienki papier - przekładki/błona , Zgodność ze standardem FDA UE
Model przyssawki
F
Objętość
2.1 cm³
Waga minimalna
5.4 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
1/4"
Rodzaj mocowania
Męskie
Rodzaj mocowania
Gwint typu G
Wymiar
Wysokość
38.5 mm
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem
33.8 mm
Średnica zewnętrzna, min.
32.6 mm
Wydajność - siły podnoszenia
F33 FDA
20 -kPa
16 N
13,5 N
60 -kPa
38 N
32,5 N
90 -kPa
49 N
41,5 N
Materiał
Nazwa
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Kolor
Blue
Temperatura
-40 - 200 °C
Twardość
50 °Shore A