Numer przedmiotu: 9914251
3 Warianty
Przyssawka F26 Silikon FCM, 1/8" NPSF żeński
Przyssawka wykonana jest z silikonu dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Jest zatwierdzony przez FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz spełnia regulacje UE EU 1935/...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0201216
- 9914238
- 9914251
Funkcje
- Przeznaczona do otwierania torebek w maszynach napełniających.
- Nadają się również do obsługi cienkich i wrażliwych arkuszy papieru i folii z tworzywa sztucznego.
- Płaski kształt przyssawki z bardzo cienką dobrze dopasowującą się wargą o specjalnie zaprojektowanym ożebrowaniu zapobiega uszkodzeniom przyssanych arkuszy/folii podczas zwiększania siły podnoszącej.
- Przyssawka wykonana z silikonu zgodnego z FDA.