Numer przedmiotu: 0103290
19 Warianty
Suction cup FC35P Polyurethane 50
DURAFLEX® zostały opracowane w celu spełnienia surowych wymogów przemysłu motoryzacyjnego. Typowym zastosowaniem jest podawanie blach w procesie ich tłoczenia....
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0103290
- 0103291
- 0103705
- 0103706
- 0103707
- 0103709
- 0103711
- 0103712
- 0103713
- 0103715
- 0103719
- 0103720
- 0103722
- 0103728
- 0103708
- 0103716
- 0103724
- 0103718
- 0103726
Funkcje
- Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np. stalowe blachy w procesach tłoczenia.
- Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
Przemysł motoryzacyjny
- Montaż zewnętrznych i wewnętrznych elementów wykończeniowych
przemysł opakowaniowy
- Składanie obudowy/kartonu, zamknięcie otwieranie obudowy/kartonu
- Obrotowe podawanie kartonów
- Podawanie arkuszy przekładek
- Formowanie, rozładunek i załadunek tacek
- Pudełka i pojemniki
- Robot typu pick and place
- Podawanie i sortowanie kart/pokrywek
Ogólne
Materiał
Poliuretan (PU)
Characteristics
Suche blachy , Nie pozostawia śladów
Model przyssawki
FC
Objętość
5 cm³
Waga minimalna
6 g
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Wymiar
Wysokość
15 mm
Średnica zewnętrzna, min.
35 mm
Wydajność - siły podnoszenia
FC35P PU50
20 -kPa
11 N
27 N
60 -kPa
36 N
51 N
90 -kPa
51 N
62 N
Materiał
Nazwa
Polyurethane (PU50)
Kolor
BlueTransparent
Temperatura
10 - 50 °C
Twardość
50 °Shore A