Numer przedmiotu: 0202103
5 Warianty
Suction cup VL75FC
Przyssawki Value Line są odpowiednie do standardowych/ podstawowych aplikacji. Seria ta składa się z przyssawek płasko-wklęsłych, mieszkowych oraz z długim mies...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0202103
- 0202753
- 0202751
- 0202750
- 0202752
Funkcje
- Nadają się do powierzchni płaskich, lekko pofałdowanych lub zakrzywionych.
- Dobra stabilność i mały ruch boczny.
- Zalecane, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
- Ożebrowanie zapobiega przed odkształceniem cienkich, delikatnych przedmiotów oraz daje dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu
przemysł opakowaniowy
- Składanie obudowy/kartonu, zamknięcie otwieranie obudowy/kartonu
- Formowanie, rozładunek i załadunek tacek
Ogólne
Materiał
TPE
Model przyssawki
FC
Złącze
Opcje mocowania
Brak
Wymiar mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Rodzaj mocowania
Brak
Wymiar
Wysokość (B)
38.3 mm
Wysokości 2 (D)
18 mm
Średnica wewnętrzna (C)
12 mm
Średnica zewnętrzna, min. (A)
75 mm
Wydajność - siły podnoszenia
VL75FC TPE-U
50 -kPa
113 N
N
Materiał
Nazwa
TPE-U
Kolor
Purple
Temperatura
0 - 60 °C
Twardość
65 °Shore A